SPLS025NSS CTL 3000.00

SPLS025NSS CTL 3000.00
Arbre à cannelures à billes de précision

Arbre à cannelures à billes de précision, 25 mm Diamètre, 3000.00 mm Long

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1380.00 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur personnalisée:

Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolérance ±2,0 mm

Usinage d'extrémité

Une longueur personnalisée (à gauche) est nécessaire.


  • Les rainures larges rectifiées avec précision permettent d'augmenter les capacités de charge et de renforcer la raideur et la rigidité nécessaires pour gérer des charges de moments supérieures.
  • La conception des rainures, similaire à celle des arcs gothiques, permet d'éliminer complètement la tolérance angulaire et le jeu, rendant les cannelures à billes idéales pour les applications de haute précision.
  • Un contact angulaire de 40˚ permet aux rainures de fonctionner avec un minimum de frottement et une sensibilité optimale.
  • Le système simple de retenue des billes permet de retirer l'écrou à cannelures sans risque de dommages.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur Tolérances
L 3000.00 mm +/-2.0 mm
d 23.43 mm
D 25 mm h7

Caractéristiques

Spécification Valeur
Référence de l'arbre SPLS025NSS CTL 3000.00
Longueur totale 3 000,00 mm (118,110 in)
Précision Normal
Type d'arbre Plein
Traitement de surface des cannelures Standard
Matériau des cannelures S55C/SUJ2
Nombre des rainures 4
Diamètre 25 mm
Température min. -20 °C (-4 °F)
Température max. 80 °C (176 °F)

Performance

Vitesse / longueur

Diamètre : 25 mm Longueur : 3000.0 mm

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?